เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
lanz/products/09b0ca96-3f7b-4f7f-a5a3-6537aeea9975
หน้าหลัก
ประเภท
อุปกรณ์ไฟฟ้า
การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
lanz oensingen ag
ติดตาม
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Art.Nr
304611
ELDAS®-Nr
127099086
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
24 mm
Breite
24 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
0.044 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
304611
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-04-22
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
30.5
กว้าง (มิลลิเมตร)
24
ความลึก (มิลลิเมตร)
24
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-a4-304611
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
ผลิตโดย
สวิตเซอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.044
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
อุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย
สินค้าใกล้เคียง
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
ดาวน์โหลด
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ดาวน์โหลด
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
ดาวน์โหลด
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ดาวน์โหลด
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
ดาวน์โหลด
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
ดาวน์โหลด