เผยแพร่สินค้าของคุณ
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306024)
    • G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306023)
    • G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306022)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr306021
      ELDAS®-Nr127020506
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht1.7 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306024 | ELDAS®-Nr: 127020536 | Breite: 100 mm | Höhe: 75 mm | Gewicht: 2.4 kg

      G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306023 | ELDAS®-Nr: 127020526 | Breite: 100 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.2 kg

      G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306022 | ELDAS®-Nr: 127020516 | Breite: 75 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.8 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.306021
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1954
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)