เผยแพร่สินค้าของคุณ
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Zum Festklemmen von G-Kanälen. Mit Klemmschraube und Kontermutter. Klemmbereich 30mm. Rostfreier Stahl.

    สเปคสินค้า
    • Art.Nr306141
      ELDAS®-Nr127082686
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge60 mm
      Breite24 mm
      Höhe45 mm
      Gewicht0.023 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.306141
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)45
    • กว้าง (มิลลิเมตร)24
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.023
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)