เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stossleiste 100 A4, 1.4404
Stossleiste 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Stossleiste 100 A4, 1.4404

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Stossleiste 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306189)
    • Stossleiste 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306188)
    • Stossleiste 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306187)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr306186
      ELDAS®-Nr127018306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.046 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306189 | ELDAS®-Nr: 127018336 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.193 kg

      Stossleiste 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306188 | ELDAS®-Nr: 127018326 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.144 kg

      Stossleiste 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306187 | ELDAS®-Nr: 127018316 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.095 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.306186
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.046
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)