เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Stapelbar. Abgerundete Sprossen mit Sprossenabstand 75mm. Geeignet für Schnellverleger. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multibahn 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306203)
    • Multibahn 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306202)
    • Multibahn 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306201)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr306200
      ELDAS®-Nr127001006
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite132 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.8 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306203 | ELDAS®-Nr: 127001036 | Breite: 432 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.317 kg

      Multibahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306202 | ELDAS®-Nr: 127001026 | Breite: 332 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.5 kg

      Multibahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306201 | ELDAS®-Nr: 127001016 | Breite: 232 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.6 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.306200
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)132
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)