เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404
Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306251)
    • Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306250)
    • Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306249)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr306248
      ELDAS®-Nr127000766
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge350 mm
      Breite133 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.587 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306251 | ELDAS®-Nr: 127000796 | Breite: 433 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.798 kg

      Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306250 | ELDAS®-Nr: 127000786 | Breite: 333 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.7 kg

      Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306249 | ELDAS®-Nr: 127000776 | Breite: 233 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.652 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.306248
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)133
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.587
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)