เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404
Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404

    Deckenstütze bestehend aus U-Profil 44x44 mit Langlöchern. Schlanke Kopfplatte 150x50. 1-Punkt Montage möglich. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckenstütze leicht 1000 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306359)
    • Deckenstütze leicht 900 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306358)
    • Deckenstütze leicht 800 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306357)
    • Deckenstütze leicht 700 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306356)
    • Deckenstütze leicht 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306355)
    • Deckenstütze leicht 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306354)
    • Deckenstütze leicht 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306353)
    • Deckenstütze leicht 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306352)
    • Deckenstütze leicht 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306351)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr306350
      ELDAS®-Nr127084406
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge125 mm
      Breite48.5 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.596 kg

      Varianten

      Deckenstütze leicht 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306359 | ELDAS®-Nr: 127084496 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.041 kg

      Deckenstütze leicht 900 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306358 | ELDAS®-Nr: 127084486 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.875 kg

      Deckenstütze leicht 800 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306357 | ELDAS®-Nr: 127084476 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.709 kg

      Deckenstütze leicht 700 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306356 | ELDAS®-Nr: 127084466 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.543 kg

      Deckenstütze leicht 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306355 | ELDAS®-Nr: 127084456 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.377 kg

      Deckenstütze leicht 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306354 | ELDAS®-Nr: 127084446 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.21 kg

      Deckenstütze leicht 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306353 | ELDAS®-Nr: 127084436 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.044 kg

      Deckenstütze leicht 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306352 | ELDAS®-Nr: 127084426 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.878 kg

      Deckenstütze leicht 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306351 | ELDAS®-Nr: 127084416 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.712 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.306350
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)48.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.596
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)