เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404

    Als Kabelschutz und Auflage in Kombination mit Schnellverlegern. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Gegenwanne 26-33 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306586)
    • Gegenwanne 20-26 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306585)
    • Gegenwanne 15-20 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306584)
    • Gegenwanne 32-40 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306587)
    • Gegenwanne 40-50 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306588)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr306583
      ELDAS®-Nr120190626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite15 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.004 kg

      Varianten

      Gegenwanne 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306586 | ELDAS®-Nr: 120193326 | Breite: 32 mm | Höhe: 15.5 mm | Gewicht: 0.01 kg

      Gegenwanne 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306585 | ELDAS®-Nr: 120192326 | Breite: 28 mm | Höhe: 13.5 mm | Gewicht: 0.008 kg

      Gegenwanne 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306584 | ELDAS®-Nr: 120191326 | Breite: 22 mm | Höhe: 12.5 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Gegenwanne 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306587 | ELDAS®-Nr: 120194726 | Breite: 42 mm | Höhe: 17 mm | Gewicht: 0.012 kg

      Gegenwanne 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306588 | ELDAS®-Nr: 120195826 | Breite: 52 mm | Höhe: 17.5 mm | Gewicht: 0.015 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.306583
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)11
    • กว้าง (มิลลิเมตร)15
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.004
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)