เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Zur Erhöhung der Tragfähigkeit und zum Schutz vor Herausfallen der Kabel. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307026)
    • Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 75-100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307025)
    • Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 125 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307027)
    • Sicherungsclip für G-Kanal 100 x 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307028)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307024
      ELDAS®-Nr127028196
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge30 mm
      Breite50 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.005 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307026 | ELDAS®-Nr: 127028216 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 75-100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307025 | ELDAS®-Nr: 127028206 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.005 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 125 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307027 | ELDAS®-Nr: 127028256 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.007 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 100 x 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307028 | ELDAS®-Nr: 127028226 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.008 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307024
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)11
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.005
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)