เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakenschiene-Deckenstütze 100
Hakenschiene-Deckenstütze 100
    lanz oensingen ag

    Hakenschiene-Deckenstütze 100

    Zur ein- und beidseitigen Montage von Gittern an Decken und Wänden. Stahl beschichtet.

    Varianten

    • Hakenschiene-Deckenstütze 500 (Art.Nr: 307064)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 400 (Art.Nr: 307063)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 300 (Art.Nr: 307062)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 200 (Art.Nr: 307061)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307060
      ELDAS®-Nr127081106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge105 mm
      Breite55 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.4 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500
      Art.Nr: 307064 | ELDAS®-Nr: 127081146 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.916 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400
      Art.Nr: 307063 | ELDAS®-Nr: 127081136 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.788 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300
      Art.Nr: 307062 | ELDAS®-Nr: 127081126 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.66 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200
      Art.Nr: 307061 | ELDAS®-Nr: 127081116 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.531 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307060
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)55
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)