เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404

    Zur einseitigen Montage von Gittern an Decken und Wänden. Sicherung mit Blockierblech Art. Nr. 307056, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Hakenschiene-Deckenstütze 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307078)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307077)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307076)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307075)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307074
      ELDAS®-Nr127081606
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge150 mm
      Breite55 mm
      Höhe105 mm
      Gewicht0.382 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307078 | ELDAS®-Nr: 127081646 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.747 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307077 | ELDAS®-Nr: 127081636 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.72 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307076 | ELDAS®-Nr: 127081626 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.607 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307075 | ELDAS®-Nr: 127081616 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.495 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307074
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)55
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.382
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)