เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879
    lanz oensingen ag

    Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879

    Varianten

    • Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307162)
    • Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307163)
    • Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307164)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307161
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht1.7 kg

      Varianten

      Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307162 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307163 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307164 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.6 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307161
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)71.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)114
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1879
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)