เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879
    lanz oensingen ag

    Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Varianten

    • Flachgitter Schaltschrank 300 x 1879 (Art.Nr: 307189)
    • Flachgitter Schaltschrank 400 x 1879 (Art.Nr: 307190)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307188
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite311 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.4 kg

      Varianten

      Flachgitter Schaltschrank 300 x 1879
      Art.Nr: 307189 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3 kg

      Flachgitter Schaltschrank 400 x 1879
      Art.Nr: 307190 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.6 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307188
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)311
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1879
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (19)