เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60
lanz oensingen ag

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
สเปคสินค้า
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.307269
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)71.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)298.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)298.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.539
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)