เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gitterbahn-Segment 100
Gitterbahn-Segment 100
    lanz oensingen ag

    Gitterbahn-Segment 100

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Gitterbahnen.

    Varianten

    • Gitterbahn-Segment 600 (Art.Nr: 307289)
    • Gitterbahn-Segment 500 (Art.Nr: 307288)
    • Gitterbahn-Segment 400 (Art.Nr: 307287)
    • Gitterbahn-Segment 300 (Art.Nr: 307286)
    • Gitterbahn-Segment 200 (Art.Nr: 307285)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307284
      ELDAS®-Nr127020706
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge300 mm
      Breite104 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.216 kg

      Varianten

      Gitterbahn-Segment 600
      Art.Nr: 307289 | ELDAS®-Nr: 127020756 | Breite: 604 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.794 kg

      Gitterbahn-Segment 500
      Art.Nr: 307288 | ELDAS®-Nr: 127020746 | Breite: 504 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.678 kg

      Gitterbahn-Segment 400
      Art.Nr: 307287 | ELDAS®-Nr: 127020736 | Breite: 404 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.56 kg

      Gitterbahn-Segment 300
      Art.Nr: 307286 | ELDAS®-Nr: 127020726 | Breite: 304 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.423 kg

      Gitterbahn-Segment 200
      Art.Nr: 307285 | ELDAS®-Nr: 127020716 | Breite: 204 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.314 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307284
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)71.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)104
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.216
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)