เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
lanz/products/08407c6c-f35b-4ea1-a731-ff3c37853f64
หน้าหลัก
ประเภท
อุปกรณ์ไฟฟ้า
การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
lanz oensingen ag
ติดตาม
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Deckel zu C-Kanal Hochkantwinkel 90°. Stahl beschichtet.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Art.Nr
307375
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
100.5 mm
Breite
64 mm
Höhe
100.5 mm
Gewicht
0.061 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
307375
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-04-22
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
100.5
กว้าง (มิลลิเมตร)
64
ความลึก (มิลลิเมตร)
100.5
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://lanz-oens.ch/de/p/hochkant-abdeckung-in-ral-9010-307375
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
ผลิตโดย
สวิตเซอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.061
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
อุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย
สินค้าใกล้เคียง
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
ดาวน์โหลด
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ดาวน์โหลด
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
ดาวน์โหลด
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ดาวน์โหลด
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
ดาวน์โหลด
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
ดาวน์โหลด