เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multibahn Segment 100 x 110 ZMA
Multibahn Segment 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Multibahn Segment 100 x 110 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Multibahn Segment 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307483)
    • Multibahn Segment 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307482)
    • Multibahn Segment 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307481)
    • Multibahn Segment 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307480)
    • Multibahn Segment 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307479)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307478
      ELDAS®-Nr127000806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite142 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.838 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307483 | ELDAS®-Nr: 127000856 | Breite: 642 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.165 kg

      Multibahn Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307482 | ELDAS®-Nr: 127000846 | Breite: 542 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.094 kg

      Multibahn Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307481 | ELDAS®-Nr: 127000836 | Breite: 442 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.034 kg

      Multibahn Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307480 | ELDAS®-Nr: 127000826 | Breite: 342 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.966 kg

      Multibahn Segment 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307479 | ELDAS®-Nr: 127000816 | Breite: 242 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.902 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307478
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)142
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.838
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)