เผยแพร่สินค้าของคุณ
Schnellverleger 8-15 ZMA
Schnellverleger 8-15 ZMA
    lanz oensingen ag

    Schnellverleger 8-15 ZMA

    Zur horizontalen und vertikalen Fixierung von Kabeln.

    Varianten

    • Schnellverleger 40-50 ZMA (Art.Nr: 307580)
    • Schnellverleger 32-40 ZMA (Art.Nr: 307579)
    • Schnellverleger 26-33 ZMA (Art.Nr: 307578)
    • Schnellverleger 20-26 ZMA (Art.Nr: 307577)
    • Schnellverleger 15-20 ZMA (Art.Nr: 307576)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307575
      ELDAS®-Nr120150626
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 ZMA
      Art.Nr: 307580 | ELDAS®-Nr: 120155826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.101 kg

      Schnellverleger 32-40 ZMA
      Art.Nr: 307579 | ELDAS®-Nr: 120154726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 ZMA
      Art.Nr: 307578 | ELDAS®-Nr: 120153326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 ZMA
      Art.Nr: 307577 | ELDAS®-Nr: 120152326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 ZMA
      Art.Nr: 307576 | ELDAS®-Nr: 120151326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307575
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)47
    • กว้าง (มิลลิเมตร)19
    • ความลึก (มิลลิเมตร)32
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.025
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)