เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckenstütze U standard 200 gvz
Deckenstütze U standard 200 gvz
    lanz oensingen ag

    Deckenstütze U standard 200 gvz

    Deckenstütze bestehend aus U-Profil 50x50 mit Langlöchern. Kopfplatte quadratisch 150x150. 1-Punkt Montage möglich. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Deckenstütze U standard 700 gvz (Art.Nr: 307662)
    • Deckenstütze U standard 1000 gvz (Art.Nr: 307661)
    • Deckenstütze U standard 800 gvz (Art.Nr: 307660)
    • Deckenstütze U standard 600 gvz (Art.Nr: 307659)
    • Deckenstütze U standard 500 gvz (Art.Nr: 307658)
    • Deckenstütze U standard 400 gvz (Art.Nr: 307657)
    • Deckenstütze U standard 300 gvz (Art.Nr: 307656)
    • Deckenstütze U standard 2000 gvz (Art.Nr: 307654)
    • Deckenstütze U standard 1500 gvz (Art.Nr: 307653)
    • Deckenstütze U standard 1200 gvz (Art.Nr: 307652)
    • Deckenstütze U standard 900 gvz (Art.Nr: 307644)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307655
      ELDAS®-Nr127080006
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.104 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze U standard 700 gvz
      Art.Nr: 307662 | ELDAS®-Nr: 127083046 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.261 kg

      Deckenstütze U standard 1000 gvz
      Art.Nr: 307661 | ELDAS®-Nr: 127080066 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.956 kg

      Deckenstütze U standard 800 gvz
      Art.Nr: 307660 | ELDAS®-Nr: 127080056 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.493 kg

      Deckenstütze U standard 600 gvz
      Art.Nr: 307659 | ELDAS®-Nr: 127080046 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.03 kg

      Deckenstütze U standard 500 gvz
      Art.Nr: 307658 | ELDAS®-Nr: 127080036 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.798 kg

      Deckenstütze U standard 400 gvz
      Art.Nr: 307657 | ELDAS®-Nr: 127080026 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.567 kg

      Deckenstütze U standard 300 gvz
      Art.Nr: 307656 | ELDAS®-Nr: 127080016 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.335 kg

      Deckenstütze U standard 2000 gvz
      Art.Nr: 307654 | ELDAS®-Nr: 127080086 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.272 kg

      Deckenstütze U standard 1500 gvz
      Art.Nr: 307653 | ELDAS®-Nr: 127080076 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.114 kg

      Deckenstütze U standard 1200 gvz
      Art.Nr: 307652 | ELDAS®-Nr: 127080096 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.419 kg

      Deckenstütze U standard 900 gvz
      Art.Nr: 307644 | ELDAS®-Nr: 127081166 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.668 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307655
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.104
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)