เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel 100 x 60 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel 100 x 60 ZMA

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz, zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

Varianten

  • Deckel 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 307735)
  • Deckel 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 307734)
  • Deckel 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 307733)
  • Deckel 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 307732)
  • Deckel 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 307731)
สเปคสินค้า
  • Art.Nr307730
    ELDAS®-Nr127013006
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.627 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 600 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307735 | ELDAS®-Nr: 127013056 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.404 kg

    Deckel 500 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307734 | ELDAS®-Nr: 127013046 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.049 kg

    Deckel 400 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307733 | ELDAS®-Nr: 127013036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.694 kg

    Deckel 300 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307732 | ELDAS®-Nr: 127013026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.339 kg

    Deckel 200 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307731 | ELDAS®-Nr: 127013016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.982 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.307730
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)13
  • กว้าง (มิลลิเมตร)128.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.627
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)