เผยแพร่สินค้าของคุณ
Teleskop-Deckenstütze standard 200-350 fvz
lanz oensingen ag

Teleskop-Deckenstütze standard 200-350 fvz

Verstellbare Deckenstütze mit innerer Montageschiene. Fixierbar mit 2 Schraubengarnituren M10x25. Länge 200-350mm.

Varianten

  • Teleskop-Deckenstütze standard 350-500 fvz (Art.Nr: 307757)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 750-1000 fvz (Art.Nr: 307759)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 1000-1350 fvz (Art.Nr: 307760)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 500-750 fvz (Art.Nr: 307758)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 1350-1700 fvz (Art.Nr: 307761)
  • Teleskop-Deckenstütze standard 1700-2050 fvz (Art.Nr: 307762)
สเปคสินค้า
  • Art.Nr307756
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DD11
    Breite150 mm
    Höhe150 mm
    Gewicht1.702 kg

    Varianten

    Teleskop-Deckenstütze standard 350-500 fvz
    Art.Nr: 307757 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.506 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 750-1000 fvz
    Art.Nr: 307759 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.522 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1000-1350 fvz
    Art.Nr: 307760 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.451 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 500-750 fvz
    Art.Nr: 307758 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.831 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1350-1700 fvz
    Art.Nr: 307761 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.079 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1700-2050 fvz
    Art.Nr: 307762 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.775 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.307756
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)150
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.702
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)