เผยแพร่สินค้าของคุณ
Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA
Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle.

    Varianten

    • Winkel 45° NW 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307783)
    • Winkel 45° NW 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307782)
    • Winkel 45° NW 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307781)
    • Winkel 45° NW 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307780)
    • Winkel 45° NW 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307779)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307778
      ELDAS®-Nr127014806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge206 mm
      Breite170 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.463 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Winkel 45° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307783 | ELDAS®-Nr: 127014856 | Breite: 727 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.194 kg

      Winkel 45° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307782 | ELDAS®-Nr: 127014846 | Breite: 620 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.571 kg

      Winkel 45° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307781 | ELDAS®-Nr: 127014836 | Breite: 510 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2 kg

      Winkel 45° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307780 | ELDAS®-Nr: 127014826 | Breite: 403 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.507 kg

      Winkel 45° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307779 | ELDAS®-Nr: 127014816 | Breite: 278 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.767 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307778
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)206
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.463
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)