เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA
Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu T-Abgang 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307843)
    • Deckel zu T-Abgang 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307842)
    • Deckel zu T-Abgang 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307841)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307840
      ELDAS®-Nr127015276
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge410 mm
      Breite134 mm
      Höhe15 mm
      Gewicht0.33 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307843 | ELDAS®-Nr: 127015376 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Deckel zu T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307842 | ELDAS®-Nr: 127015296 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.13 kg

      Deckel zu T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307841 | ELDAS®-Nr: 127015286 | Breite: 134 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.42 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307840
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)15
    • กว้าง (มิลลิเมตร)134
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด