เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz
Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz
    lanz oensingen ag

    Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz

    L-Profil gelocht 53x53. Universell einsetzbar.

    Varianten

    • Wandauflage für Gitterbahn 600 fvz (Art.Nr: 307874)
    • Wandauflage für Gitterbahn 500 fvz (Art.Nr: 307873)
    • Wandauflage für Gitterbahn 400 fvz (Art.Nr: 307872)
    • Wandauflage für Gitterbahn 300 fvz (Art.Nr: 307871)
    • Wandauflage für Gitterbahn 200 fvz (Art.Nr: 307870)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307869
      ELDAS®-Nr127083206
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100 mm
      Breite53 mm
      Höhe53 mm
      Gewicht0.189 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Wandauflage für Gitterbahn 600 fvz
      Art.Nr: 307874 | ELDAS®-Nr: 127083256 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 1.141 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 500 fvz
      Art.Nr: 307873 | ELDAS®-Nr: 127083246 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.95 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 400 fvz
      Art.Nr: 307872 | ELDAS®-Nr: 127083236 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.76 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 300 fvz
      Art.Nr: 307871 | ELDAS®-Nr: 127083226 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.57 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 200 fvz
      Art.Nr: 307870 | ELDAS®-Nr: 127083216 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.379 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307869
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)53
    • กว้าง (มิลลิเมตร)53
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.189
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)