เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz
    lanz oensingen ag

    Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Montage durch Aufstecken auf Blechkanten zum Schutz der Kabel. Meterware. Rolle 50m.

    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307889
      ELDAS®-Nr127018606
      WerkstoffKunststoff
      Länge1000 mm
      Breite9.4 mm
      Höhe6.5 mm
      Gewicht0.07 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307889
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)6.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)9.4
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.07
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)