เผยแพร่สินค้าของคุณ
Natural Gas Generator, 1000-1300 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, 1000-1300 kW, 60 Hz

Powered by the QSK60G engine, the 1000kW and 1300kW gensets are built for standby and demand-response applications with a skid-mounted radiator, the PC3.3 controller and circuit breakers. Gensets meet 10-second start with UL2200 and CSA22.2 listings.

KEY APPLICATIONS

  • Commercial Buildings
  • Wastewater and Water Treatment
  • Manufacturing
  • Public Infrastructure
  • Healthcare

SERVICE AND SUPPORT

Cummins offers customers unrivaled peace of mind when it comes to servicing and maintaining your generator sets, with 500 company-owned and independent distributor facilities and 8,000 dealer locations. Best-in-class aftermarket capabilities via your dedicated local contact, supported by a global system of service technicians, engineers and part distributions facilities in over 190 countries spread across 6 continents.

Features & Benefits

  • Fully Integrated Cummins Proven Solutions
    • EPA NSPS Non-Emergency Factory Certified Cummins 60L Natural Gas Engine for Standby and Demand Response (Engine)
    • Cummins Heavy-duty Alternator for superior motor starting capability (alternator)
    • Cooling capability up to 45C (Radiator)
    • PowerCommand® 3.3 Control with Paralleling and Masterless Load Demand (Control)
    • Fully factory installed weather and sound enclosures with extreme cold packages for extreme environments
  • Superior Performance and Compliance
    • NFPA 110 type 10 capable
    • Single step load acceptance
    • UL2200
    • CSA22.2
สเปคสินค้า
  • Generator ModelEngine ModelHzStandby kVA / kW
    Fuel Type
    Certification
    C1000N6B
    QSK60G
    60
    1250 / 1000
    Natural Gas
    CSA 22.2, UL2200
    C1300N6
    QSK60G
    60
    1625 / 1300
    Natural Gas
    CSA 22.2, UL2200
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1000kw-and-1300kw-natural-gas-gensets
  • Product familyElectricity Generation Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Natural Gas Generators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 15
  • OmniClass TitleNatural Gas Generator Sets

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง