เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelbahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelbahn-Segment 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307948)
    • Kabelbahn-Segment 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307947)
    • Kabelbahn-Segment 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307946)
    • Kabelbahn-Segment 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307945)
    • Kabelbahn-Segment 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307944)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307943
      ELDAS®-Nr127011806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite142 mm
      Höhe122 mm
      Gewicht1.046 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307948 | ELDAS®-Nr: 127011856 | Breite: 642 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.259 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307947 | ELDAS®-Nr: 127011846 | Breite: 542 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.047 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307946 | ELDAS®-Nr: 127011836 | Breite: 442 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.798 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307945 | ELDAS®-Nr: 127011826 | Breite: 342 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.543 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307944 | ELDAS®-Nr: 127011816 | Breite: 242 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.28 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307943
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)122
    • กว้าง (มิลลิเมตร)142
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.046
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)