เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel 100 x 110 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel 100 x 110 ZMA

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

Varianten

  • Deckel 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 308243)
  • Deckel 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 308242)
  • Deckel 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 308241)
  • Deckel 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 308240)
  • Deckel 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 308239)
สเปคสินค้า
  • Art.Nr308238
    ELDAS®-Nr127013106
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.846 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 600 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308243 | ELDAS®-Nr: 127013156 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.621 kg

    Deckel 500 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308242 | ELDAS®-Nr: 127013146 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.266 kg

    Deckel 400 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308241 | ELDAS®-Nr: 127013136 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.908 kg

    Deckel 300 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308240 | ELDAS®-Nr: 127013126 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.553 kg

    Deckel 200 x 110 ZMA
    Art.Nr: 308239 | ELDAS®-Nr: 127013116 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 6.197 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.308238
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)13
  • กว้าง (มิลลิเมตร)128.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.846
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)