เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bodenschiene 100 ZMA
Bodenschiene 100 ZMA
    lanz oensingen ag

    Bodenschiene 100 ZMA

    Bodenschiene für Mittenaufhängung. In Kombination mit Schiebeteil Art. Nr. 308570 für Gitterbahnen oder 308571 für Multibahnen und Kabelpritschen, separat bestellen.

    Varianten

    • Bodenschiene 400 ZMA (Art.Nr: 308584)
    • Bodenschiene 300 ZMA (Art.Nr: 308583)
    • Bodenschiene 200 ZMA (Art.Nr: 308582)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr308581
      ELDAS®-Nr127083306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95.5 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht0.088 kg

      Varianten

      Bodenschiene 400 ZMA
      Art.Nr: 308584 | ELDAS®-Nr: 127083336 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.167 kg

      Bodenschiene 300 ZMA
      Art.Nr: 308583 | ELDAS®-Nr: 127083326 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.125 kg

      Bodenschiene 200 ZMA
      Art.Nr: 308582 | ELDAS®-Nr: 127083316 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.119 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.308581
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)13
    • ความลึก (มิลลิเมตร)95.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.088
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)