เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckenteil leicht 100 gvz
Deckenteil leicht 100 gvz
    lanz oensingen ag

    Deckenteil leicht 100 gvz

    Zur Mittenaufhängung von Kabelbahnen. Befestigung an Schiebeteil leicht, Art. Nr. 308604 bis 308607. Montage mit Schraubgengarnitur M10x25, Art. Nr. 307740, separat bestellen. 1-Punkt Montage möglich.

    Varianten

    • Deckenteil leicht 900 gvz (Art.Nr: 308597)
    • Deckenteil leicht 700 gvz (Art.Nr: 308596)
    • Deckenteil leicht 500 gvz (Art.Nr: 308595)
    • Deckenteil leicht 300 gvz (Art.Nr: 308594)
    • Deckenteil leicht 200 gvz (Art.Nr: 308593)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr308592
      ELDAS®-Nr127083816
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge150 mm
      Breite55 mm
      Höhe105 mm
      Gewicht0.3 kg

      Varianten

      Deckenteil leicht 900 gvz
      Art.Nr: 308597 | ELDAS®-Nr: 127083896 | Breite: 55 mm | Höhe: 905 mm | Gewicht: 0.592 kg

      Deckenteil leicht 700 gvz
      Art.Nr: 308596 | ELDAS®-Nr: 127083876 | Breite: 55 mm | Höhe: 705 mm | Gewicht: 0.522 kg

      Deckenteil leicht 500 gvz
      Art.Nr: 308595 | ELDAS®-Nr: 127083856 | Breite: 55 mm | Höhe: 505 mm | Gewicht: 0.452 kg

      Deckenteil leicht 300 gvz
      Art.Nr: 308594 | ELDAS®-Nr: 127083836 | Breite: 55 mm | Höhe: 305 mm | Gewicht: 0.382 kg

      Deckenteil leicht 200 gvz
      Art.Nr: 308593 | ELDAS®-Nr: 127083826 | Breite: 55 mm | Höhe: 205 mm | Gewicht: 0.335 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.308592
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)55
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)