เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ausleger leicht 100 ZMA
Ausleger leicht 100 ZMA
    lanz oensingen ag

    Ausleger leicht 100 ZMA

    Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm.

    Varianten

    • Ausleger leicht 300 ZMA (Art.Nr: 308657)
    • Ausleger leicht 200 ZMA (Art.Nr: 308656)
    • Ausleger leicht 400 ZMA (Art.Nr: 308658)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr308655
      ELDAS®-Nr127081716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge125 mm
      Breite40 mm
      Höhe37 mm
      Gewicht0.151 kg

      Varianten

      Ausleger leicht 300 ZMA
      Art.Nr: 308657 | ELDAS®-Nr: 127081736 | Breite: 40 mm | Höhe: 62 mm | Gewicht: 0.411 kg

      Ausleger leicht 200 ZMA
      Art.Nr: 308656 | ELDAS®-Nr: 127081726 | Breite: 40 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.274 kg

      Ausleger leicht 400 ZMA
      Art.Nr: 308658 | ELDAS®-Nr: 127081746 | Breite: 40 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.562 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.308655
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)37
    • กว้าง (มิลลิเมตร)40
    • ความลึก (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.151
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)