เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckenstütze leicht 125 ZMA
Deckenstütze leicht 125 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckenstütze leicht 125 ZMA

    Deckenstütze bestehend aus U-Profil 44x44 mit Langlöchern. Schlanke Kopfplatte 150x50. 1-Punkt Montage möglich. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Deckenstütze leicht 1000 ZMA (Art.Nr: 308709)
    • Deckenstütze leicht 900 ZMA (Art.Nr: 308708)
    • Deckenstütze leicht 800 ZMA (Art.Nr: 308707)
    • Deckenstütze leicht 700 ZMA (Art.Nr: 308706)
    • Deckenstütze leicht 600 ZMA (Art.Nr: 308705)
    • Deckenstütze leicht 500 ZMA (Art.Nr: 308704)
    • Deckenstütze leicht 400 ZMA (Art.Nr: 308703)
    • Deckenstütze leicht 300 ZMA (Art.Nr: 308702)
    • Deckenstütze leicht 200 ZMA (Art.Nr: 308701)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr308700
      ELDAS®-Nr127084706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge125 mm
      Breite48.5 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.58 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Deckenstütze leicht 1000 ZMA
      Art.Nr: 308709 | ELDAS®-Nr: 127084796 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.011 kg

      Deckenstütze leicht 900 ZMA
      Art.Nr: 308708 | ELDAS®-Nr: 127084786 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.848 kg

      Deckenstütze leicht 800 ZMA
      Art.Nr: 308707 | ELDAS®-Nr: 127084776 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.686 kg

      Deckenstütze leicht 700 ZMA
      Art.Nr: 308706 | ELDAS®-Nr: 127084766 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.523 kg

      Deckenstütze leicht 600 ZMA
      Art.Nr: 308705 | ELDAS®-Nr: 127084756 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.358 kg

      Deckenstütze leicht 500 ZMA
      Art.Nr: 308704 | ELDAS®-Nr: 127084746 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.197 kg

      Deckenstütze leicht 400 ZMA
      Art.Nr: 308703 | ELDAS®-Nr: 127084736 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.032 kg

      Deckenstütze leicht 300 ZMA
      Art.Nr: 308702 | ELDAS®-Nr: 127084726 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.869 kg

      Deckenstütze leicht 200 ZMA
      Art.Nr: 308701 | ELDAS®-Nr: 127084716 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.706 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.308700
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)48.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.58
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)