เผยแพร่สินค้าของคุณ
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz
    lanz oensingen ag

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz

    Zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten.

    Varianten

    • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 gvz (Art.Nr: 308823)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 gvz (Art.Nr: 308822)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 gvz (Art.Nr: 308821)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr308820
      ELDAS®-Nr127080766
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.237 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 gvz
      Art.Nr: 308823 | ELDAS®-Nr: 127080786 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 gvz
      Art.Nr: 308822 | ELDAS®-Nr: 127080796 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 gvz
      Art.Nr: 308821 | ELDAS®-Nr: 127080776 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.423 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.308820
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)56
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    • ความลึก (มิลลิเมตร)129
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.237
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)