เผยแพร่สินค้าของคุณ
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404

    Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308841)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308843)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 308842)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr308840
      ELDAS®-Nr127081336
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.233 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308841 | ELDAS®-Nr: 127081346 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.418 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308843 | ELDAS®-Nr: 127081366 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308842 | ELDAS®-Nr: 127081356 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.308840
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)56
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    • ความลึก (มิลลิเมตร)129
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.233
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)