เผยแพร่สินค้าของคุณ
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz
    lanz oensingen ag

    I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz

    Zur universellen, soliden und abrutschsicheren Befestigung an Stahlträgern. Aus Multifix C-Profil 50x50. Profil GVZ, Ankergarnitur und Stahlkralle FVZ

    Varianten

    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 400 fvz (Art.Nr: 309404)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 500 fvz (Art.Nr: 309405)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 800 fvz (Art.Nr: 309406)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 1000 fvz (Art.Nr: 309407)
    • I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 300 fvz (Art.Nr: 309403)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309402
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe127 mm
      Gewicht1.282 kg

      Varianten

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 400 fvz
      Art.Nr: 309404 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.616 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 500 fvz
      Art.Nr: 309405 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.071 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 800 fvz
      Art.Nr: 309406 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.86 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 1000 fvz
      Art.Nr: 309407 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 3.386 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 300 fvz
      Art.Nr: 309403 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.545 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309402
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)127
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)198
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.282
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)