เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelbahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelbahn-Segment 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309668)
    • Kabelbahn-Segment 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309667)
    • Kabelbahn-Segment 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309666)
    • Kabelbahn-Segment 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309665)
    • Kabelbahn-Segment 200 x 60 fvz (Art.Nr: 309664)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309663
      ELDAS®-Nr127010506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.815 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309668 | ELDAS®-Nr: 127010556 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.064 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309667 | ELDAS®-Nr: 127010546 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.81 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309666 | ELDAS®-Nr: 127010536 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.566 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309665 | ELDAS®-Nr: 127010526 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.318 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309664 | ELDAS®-Nr: 127010516 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.069 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309663
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)132
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.815
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)