เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 fvz
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 fvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 fvz

    Multifix C-Profil 100x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 fvz (Art.Nr: 309715)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309714
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.045 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 fvz
      Art.Nr: 309715 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.109 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309714
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2998
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.045
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)