เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-Stück weit 200 x 60 fvz
T-Stück weit 200 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    T-Stück weit 200 x 60 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • T-Stück weit 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309774)
    • T-Stück weit 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309773)
    • T-Stück weit 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309772)
    • T-Stück weit 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309771)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309770
      ELDAS®-Nr127065116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1600 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.591 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      T-Stück weit 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309774 | ELDAS®-Nr: 127065156 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.079 kg

      T-Stück weit 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309773 | ELDAS®-Nr: 127065146 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.482 kg

      T-Stück weit 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309772 | ELDAS®-Nr: 127065136 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.702 kg

      T-Stück weit 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309771 | ELDAS®-Nr: 127065126 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.148 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309770
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)917
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.591
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)