เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kreuzstück 200 x 60 fvz
Kreuzstück 200 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    Kreuzstück 200 x 60 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Kreuzstück 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309803)
    • Kreuzstück 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309804)
    • Kreuzstück 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309802)
    • Kreuzstück 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309801)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309800
      ELDAS®-Nr127066616
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1600 mm
      Breite1600 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht8.693 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Kreuzstück 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309803 | ELDAS®-Nr: 127066646 | Breite: 1900 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.005 kg

      Kreuzstück 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309804 | ELDAS®-Nr: 127066656 | Breite: 2000 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.565 kg

      Kreuzstück 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309802 | ELDAS®-Nr: 127066636 | Breite: 1800 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.891 kg

      Kreuzstück 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309801 | ELDAS®-Nr: 127066626 | Breite: 1700 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.292 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309800
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.693
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)