เผยแพร่สินค้าของคุณ
Verstellb. Multifix Konsole verzahnt fvz
Verstellb. Multifix Konsole verzahnt fvz
    lanz oensingen ag

    Verstellb. Multifix Konsole verzahnt fvz

    Kopfplatte stufenlos winkelverstellbar bis 30°. Montage mit Multifix Profil 50x50, separat bestellen.

    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309823
      ELDAS®-Nr127082606
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge208 mm
      Breite50 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.509 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309823
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)208
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.509
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)