เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 50x170. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm fvz (Art.Nr: 309825)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm fvz (Art.Nr: 309830)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm fvz (Art.Nr: 309833)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm fvz (Art.Nr: 309832)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm fvz (Art.Nr: 309831)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm fvz (Art.Nr: 309829)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm fvz (Art.Nr: 309828)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm fvz (Art.Nr: 309827)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm fvz (Art.Nr: 309826)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309824
      ELDAS®-Nr127080506
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge151 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht0.71 kg

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm fvz
      Art.Nr: 309825 | ELDAS®-Nr: 127080516 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm fvz
      Art.Nr: 309830 | ELDAS®-Nr: 127080566 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.928 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm fvz
      Art.Nr: 309833 | ELDAS®-Nr: 127082576 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.139 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm fvz
      Art.Nr: 309832 | ELDAS®-Nr: 127082566 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309831 | ELDAS®-Nr: 127080576 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 4.244 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm fvz
      Art.Nr: 309829 | ELDAS®-Nr: 127080556 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.402 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm fvz
      Art.Nr: 309828 | ELDAS®-Nr: 127080546 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.744 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm fvz
      Art.Nr: 309827 | ELDAS®-Nr: 127080536 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.481 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm fvz
      Art.Nr: 309826 | ELDAS®-Nr: 127080526 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.218 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309824
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)151
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.71
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)