เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz

    Deckenstütze bestehend aus 2x Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte rechteckig 200x150 für höchste Stabilität. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Decken-Doppelstützen 2000 mm fvz (Art.Nr: 309874)
    • Multifix Decken-Doppelstützen 1500 mm fvz (Art.Nr: 309873)
    • Multifix Decken-Doppelstützen 1200 mm fvz (Art.Nr: 309872)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309871
      ELDAS®-Nr127082866
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge1000 mm
      Breite150 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht5.968 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Multifix Decken-Doppelstützen 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309874 | ELDAS®-Nr: 127082896 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 11.232 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309873 | ELDAS®-Nr: 127082886 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.6 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309872 | ELDAS®-Nr: 127082876 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 7.02 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309871
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.968
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)