เผยแพร่สินค้าของคุณ
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz
    lanz oensingen ag

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309880
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)185
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.479
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)