เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flachausleger 100 fvz
Flachausleger 100 fvz
    lanz oensingen ag

    Flachausleger 100 fvz

    Zur Montage bei geringen Platzverhältnissen. Für mittlere bis schwere Traglasten.

    Varianten

    • Flachausleger 600 fvz (Art.Nr: 309920)
    • Flachausleger 500 fvz (Art.Nr: 309919)
    • Flachausleger 400 fvz (Art.Nr: 309918)
    • Flachausleger 300 fvz (Art.Nr: 309917)
    • Flachausleger 200 fvz (Art.Nr: 309916)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309915
      ELDAS®-Nr127080806
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 600 fvz
      Art.Nr: 309920 | ELDAS®-Nr: 127080856 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.934 kg

      Flachausleger 500 fvz
      Art.Nr: 309919 | ELDAS®-Nr: 127080846 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.771 kg

      Flachausleger 400 fvz
      Art.Nr: 309918 | ELDAS®-Nr: 127080836 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.622 kg

      Flachausleger 300 fvz
      Art.Nr: 309917 | ELDAS®-Nr: 127080826 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.5 kg

      Flachausleger 200 fvz
      Art.Nr: 309916 | ELDAS®-Nr: 127080816 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.378 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309915
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)102
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    • ความลึก (มิลลิเมตร)135
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.278
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)