เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kabelführung KF 100 Briport
Kabelführung KF 100 Briport
    lanz oensingen ag

    Kabelführung KF 100 Briport

    Zweiteilige Kabelführung aus hochwertigem, flammhemmendem und halogenfreiem Kunststoff. Mit Scharnierstangen aus rostfreiem Stahl.

    Varianten

    • Kabelführung KF 150 Briport (Art.Nr: 309972)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309971
      ELDAS®-Nr127098606
      WerkstoffKunststoff
      Länge353 mm
      Breite149 mm
      Höhe188 mm
      Gewicht1.16 kg

      Varianten

      Kabelführung KF 150 Briport
      Art.Nr: 309972 | ELDAS®-Nr: 127098616 | Breite: 199 mm | Höhe: 233 mm | Gewicht: 1.53 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309971
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)188
    • กว้าง (มิลลิเมตร)149
    • ความลึก (มิลลิเมตร)353
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)