เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aussenbogen 90° 200 x 60 ZMA
Aussenbogen 90° 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Aussenbogen 90° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Aussenbogen 90° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313475)
    • Aussenbogen 90° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313474)
    • Aussenbogen 90° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313473)
    • Aussenbogen 90° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313472)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr313471
      ELDAS®-Nr127004616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1217 mm
      Breite1217 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.042 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand272 mm

      Varianten

      Aussenbogen 90° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313475 | ELDAS®-Nr: 127004656 | Breite: 2017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.243 kg

      Aussenbogen 90° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313474 | ELDAS®-Nr: 127004646 | Breite: 1817 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.26 kg

      Aussenbogen 90° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313473 | ELDAS®-Nr: 127004636 | Breite: 1617 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.1 kg

      Aussenbogen 90° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313472 | ELDAS®-Nr: 127004626 | Breite: 1417 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.027 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.313471
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1217
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1217
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.042
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)