เผยแพร่สินค้าของคุณ
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Innenbogen 45° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313481)
    • Innenbogen 45° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313480)
    • Innenbogen 45° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313479)
    • Innenbogen 45° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313478)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr313477
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge848 mm
      Breite516 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.514 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand164 mm

      Varianten

      Innenbogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313481 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 916 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.609 kg

      Innenbogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313480 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 816 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.335 kg

      Innenbogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313479 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 716 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.061 kg

      Innenbogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313478 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 616 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.788 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.313477
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)516
    • ความลึก (มิลลิเมตร)848
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.514
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)