เผยแพร่สินค้าของคุณ
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571
lanz oensingen ag

Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316304)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316303)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316302)
สเปคสินค้า
  • Art.Nr316301
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge129 mm
    Breite45 mm
    Höhe56 mm
    Gewicht0.235 kg

    Varianten

    Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316304 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.855 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316303 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.623 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316302 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.417 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.316301
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)56
  • กว้าง (มิลลิเมตร)45
  • ความลึก (มิลลิเมตร)129
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.235
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)