เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571
Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571
    lanz oensingen ag

    Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571

    Deckenstütze bestehend aus Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte quadratisch 150x150 für mehr Stabilität. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckenstütze Multifix 900 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316509)
    • Deckenstütze Multifix 1200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316512)
    • Deckenstütze Multifix 1000 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316510)
    • Deckenstütze Multifix 700 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316507)
    • Deckenstütze Multifix 600 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316506)
    • Deckenstütze Multifix 500 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316505)
    • Deckenstütze Multifix 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316504)
    • Deckenstütze Multifix 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316503)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr316502
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.94 kg

      Varianten

      Deckenstütze Multifix 900 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316509 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.89 kg

      Deckenstütze Multifix 1200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316512 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.7 kg

      Deckenstütze Multifix 1000 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316510 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.16 kg

      Deckenstütze Multifix 700 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316507 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Deckenstütze Multifix 600 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316506 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.86 kg

      Deckenstütze Multifix 500 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316505 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.62 kg

      Deckenstütze Multifix 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316504 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.42 kg

      Deckenstütze Multifix 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316503 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.18 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.316502
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)