เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571
    lanz oensingen ag

    Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571

    Nur auf Anfrage erhältlich

    Varianten

    • Kabelschutz-Profilschiene 55 x 55 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316802)
    • Kabelschutz-Profilschiene 40 x 70 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316803)
    • Kabelschutz-Profilschiene 70 x 70 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316804)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr316801
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge3000 mm
      Breite91.7 mm
      Höhe35 mm
      Gewicht1.73 kg
      Blechstärke0.5 mm

      Varianten

      Kabelschutz-Profilschiene 55 x 55 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316802 | Breite: 121.5 mm | Höhe: 53.4 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 40 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316803 | Breite: 115.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 2.65 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 70 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316804 | Breite: 145.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 5.97 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.316801
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    • กว้าง (มิลลิเมตร)91.7
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.73
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)